Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Boîte de vitesses

Relever des défis complexes pour améliorer les performances du réducteur

Le réducteur est soumis à une grande diversité de conditions, où des facteurs comme la lubrification, les charges, les contraintes, les vibrations et les températures changent en permanence. SKF a une méthode et une seule pour résoudre ces problèmes complexes : une étroite collaboration avec ses clients.
Au fil des ans, les ingénieurs SKF sont parvenus à parfaitement appréhender le réducteur d'une turbine et les conditions complexes auxquelles il est soumis pendant son fonctionnement. Le développement et le fonctionnement des boîtes de vitesses impliquent :
  • La conception, la modélisation et les essais
  • La maintenance conditionnelle et les interventions de maintenance
  • L'assistance technique et la lubrification
En tirant parti du portefeuille SKF de compétences, vous pourrez répondre aux exigences de l'industrie de l'énergie marine.

Solutions

SKF logo