Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompes

De rudes conditions et des coûts énergétiques élevés

installation de pompe
Qu'il s'agisse d'extraire du pétrole brut du fond marin, de pomper des boues à terre ou de transporter des produits chimiques dans une usine de traitement, les pompes sont essentielles pour la production d'hydrocarbures.

Pour les opérateurs de pompes, augmenter le temps moyen entre défaillances en dépit de conditions de fonctionnement extrêmes représente un défi clé. Tout comme réduire la consommation énergétique, qui représente 45 % des coûts de possession totaux des pompes.

SKF est là

Les technologies, les outils et le savoir-faire d'ingénierie SKF permettent d'obtenir de hautes performances de pompage dans les conditions les plus extrêmes. Les solutions SKF améliorent la disponibilité des applications et la fiabilité et les performances des pompes, tout en réduisant les coûts d'énergie et de maintenance.

Solutions

SKF logo