Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements de la classe de performance SKF Explorer

Pour améliorer l'endurance et la durée de service

Roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer de type E
SKF Explorer est une classe de performance des roulements offrant une amélioration considérable de l'endurance et de la durée de service. Les roulements de la classe de performance SKF Explorer sont disponibles en une variété de types :
  • Roulements rigides à billes
  • Roulements à rouleaux cylindriques
  • Roulements à billes à contact oblique
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
  • Roulements à rouleaux coniques

Amélioration de la classe de performances SKF Explorer

Roulement à rouleaux toroïdaux CARB
Tous les roulements à rotule sur rouleaux et roulements CARB SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Les avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo