Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Maintenance de fiabilité prévisionnelle et pro-active

Maintenance prédictive

Maintenance prédictive/proactive
La maintenance prédictive (PdM) vise à détecter tout état de la machine susceptible d'entraîner une défaillance et à estimer le temps restant avant la défaillance. 

À la différence de la plupart des programmes de PdM qui se contentent de détecter les problèmes et de faire une prévision de durée de vie résiduelle, SKF utilise ces informations comme base d'un diagnostic du problème. Notre principal objectif est de déterminer les tâches proactives nécessaires pour réussir à prolonger la durée de vie des machines.

Maintenance proactive

Un contrat de service de maintenance proactive (PRM) SKF applique les meilleures pratiques en matière d'activités de maintenance prédictive ainsi que d'autres processus pour diagnostiquer l'origine des défaillances de manière systématique. SKF prend ensuite des mesures pour aider à empêcher que les défaillances ne se reproduisent. Le processus comprend l'utilisation d'indicateurs de performances et des contrôles opérationnels permettant d'atteindre les données de référence du secteur.

Solutions

SKF logo