Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes d'eau d'alimentation de la chaudière

Solutions optimisées pour une ressource critique

Pompe d'eau d'alimentation de la chaudière
Essentielles au maintien de la puissance de crête, les pompes d'eau d'alimentation de la chaudière sont de grandes unités à plusieurs étapes qui fonctionnent en conditions de pression et de températures extrêmes. Plusieurs étapes signifie que les composants peuvent subir des pannes de diverses manières.

Les pompes d'eau d'alimentation de la chaudière sont parfois entraînées par de grands moteurs électriques avec des roulements hydrodynamiques et des joints mécaniques. Les pressions et les températures élevées font de la réduction des coûts de maintenance et d'exploitation un défi courant.

SKF peut fournir des solutions d'équipement et de maintenance optimisées dont les moteurs et pompes d'eau d'alimentation ont besoin pour un fonctionnement fiable et rentable.

Solutions

SKF logo