Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes de circulation d'eau

Atteindre un fonctionnement fiable et éco-énergétique

Les pompes d'aspiration d'eau de refroidissement alimentent en eau le bassin des grandes tours de refroidissement paraboliques. Comme pour les autres pompes centrifuges, les moteurs sont sujets aux problèmes causés par les niveaux de vibration élevés et une mauvaise étanchéité.

L'un des défis clé pour les opérateurs de pompes consiste à prolonger l'intervalle moyen entre défaillances, tout en réduisant la consommation d'énergie pour répondre aux normes du secteur, car les coûts d'énergie représentent 45 % du coût total de possession des pompes.

SKF peut aider les centrales à obtenir un fonctionnement fiable et éco-énergétique de la pompe avec des solutions qui incluent tout, des roulements aux systèmes de surveillance et de lubrification.

Solutions

SKF logo