Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes de condensat, pompes à vide et pompes d'appoint

Demandes uniques sur les moteurs

pompe à vide
Les pompes et les moteurs au cœur des systèmes de condensat et d'eau d'appoint jouent un rôle clé dans la production.

Par exemple, dans une centrale de 500 MWe, une pompe et un moteur de condenseur fonctionnant à pleine capacité déplaceront environ 23 000 litres par minute (0,38 m³/s). En éliminant les fuites d'air intérieures du condensateur, les pompes à vide réduisent la contre-pression de la turbine, en améliorant le rendement thermique et en réduisant les coûts de production. Puis, en refournissant le condensat perdu lors du cycle de vapeur avec de l'eau d'appoint purifiée, la pompe et le moteur d'appoint empêchent la chaudière de la centrale de sécher.

Des solutions uniques de SKF

Pour maintenir le fonctionnement aussi efficace que possible de ces pompes, des solutions à faible maintenance et haute fiabilité sont essentielles. SKF peut les fournir. Nous pouvons aider les centrales à obtenir un fonctionnement fiable et éco-énergétique de la pompe avec une offre qui inclut tout, des roulements aux systèmes de surveillance et bien plus.

Solutions

SKF logo