Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes d'eau d'alimentation et de lubrification

Solutions optimisées pour une ressource critique

Essentielles au maintien de la puissance de crête, les pompes d'eau d'alimentation et de lubrification fonctionnent en conditions de pression et de températures extrêmes. Plusieurs étapes peuvent présenter des possibilités multiples d'occurrence de pannes. Malheureusement, les pressions et les températures élevées rendent très difficile la réduction des coûts de maintenance et d'exploitation.

Augmentez la fiabilité avec SKF

SKF propose une gamme d'équipements optimisés et d'offres de maintenance pour les pompes d'eau d'alimentation et de moteurs. Nous pouvons aider les centrales à augmenter l'intervalle moyen entre les défaillances et à réduire la consommation énergétique, étant donné que celle-ci représente 45 % des coûts de propriété totaux des pompes. Les solutions SKF incluent des roulements hydrodynamiques et des joints mécaniques pour les moteurs électriques de grande taille.

Solutions

SKF logo