Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Turbines à gaz et à vapeur et auxiliaires

Profitez d'une gamme de solutions SKF

Turbines
Convertir de la vapeur surchauffée et super pressurisée en courant alternatif est impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant est de pouvoir le faire en toute fiabilité et de manière rentable malgré les demandes extrêmes sur les applications, les coûts de maintenance croissants, la main-d'œuvre réduite et les règlementations de plus en plus strictes.

C'est exactement ce que SKF aide les centrales à réaliser avec une gamme de solutions de maintenance de pointe, de surveillance de condition et de sécurité pour aider à maintenir le fonctionnement de manière aussi fiable et rentable que possible des turbines, des générateurs et des systèmes auxiliaires. SKF peut aider les centrales à éliminer les vibrations d'arbre et le déséquilibre du rotor, qui peuvent entraîner des pannes et des arrêts imprévus. Les solutions SKF incluent des systèmes spéciaux de lubrification, de refroidissement et d'aide à l'étanchéité.

Turbines à gaz et à vapeur et équipements auxiliaires

SKF logo