Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes et moteurs de lubrification

Plus grande disponibilité du moteur

pompes de lubrification
Les moteurs sont essentiels au processus de génération d'électricité. Sans eux, de nombreux systèmes critiques s'arrêteraient. Malheureusement, le risque de dommage par courant électrique, ainsi que l'exposition aux niveaux de vibration, températures et vitesses élevés rendent difficile le maintien de la disponibilité.

SKF peut vous aider à maintenir les moteurs en bon fonctionnement plus longtemps. Nos solutions de moteur vont des roulements, joints, systèmes de surveillance et services aux essais des moteurs électriques dynamiques pour vérifier la fiabilité du fonctionnement.

Booster la fiabilité et les économies d’énergie

Les opérateurs de pompe doivent aussi allonger l'intervalle moyen entre les défaillances, tout en réduisant la consommation énergétique pour répondre aux normes de l'industrie. Les dépenses énergétiques peuvent représenter jusqu'à 45 % des coûts de propriété totaux de la pompe. Pour aider à augmenter la fiabilité de la pompe et réduire la consommation d'énergie, SKF dispose de toutes les offres, des roulements aux systèmes de surveillance et aux services.

Solutions

SKF logo