Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vannes de régulation et d'arrêt de turbine à gaz et à vapeur

Des défis critiques

Vannes de régulation de turbine
Les vannes sont répandues dans une centrale électrique et assurent le débit, la pression, le contrôle du niveau et des capacités d'isolation des processus. Les vannes d'arrêt et de régulation des turbines à vapeur sont probablement les plus critiques au sein d'une centrale électrique.
Tout comme le régulateur de vitesse sur une voiture, les vannes de régulation de vapeur contrôlent la quantité de vapeur pénétrant dans la turbine, afin de maintenir la vitesse sous une charge variable. Les vannes d'arrêt de vapeur empêchent la vapeur de pénétrer dans la turbine lors des situations d'urgence. Des essais de fonctionnement doivent être réalisés sur ces deux vannes, y compris des boucles de contrôle électronique, le cas échéant.

Solutions mécatroniques de SKF

Les actionneurs électromécaniques de SKF fournissent aux centrales une alternative testée aux conceptions de vanne traditionnelles. SKF a collaboré avec les société pour remplacer les systèmes électro-hydrauliques complexes par des actionneurs électromécaniques SKF issus de nos solutions mécatroniques.

Conçus pour fonctionner avec beaucoup moins d'énergie et beaucoup plus de contrôle que les actionneurs électro-hydrauliques, les actionneurs électromécaniques de SKF se sont révélés plus fiables et plus rentables en matière de maintenance sur la durée de vie du système.

Solutions

SKF logo