Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de support

À la demande, 24-7

De nombreux systèmes de support de centrale électrique ne sont pas directement impliqués dans la production d'électricité. Mais ils permettent son fonctionnement autant que d'autres ressources dans la centrale, car ils assurent le bon fonctionnement de tous les équipements et systèmes de production d'électricité.

L'air d'instrumentation et de station, l'eau de refroidissement fermé, l'eau de service et autres systèmes fonctionnent normalement 24/7, avec des demandes de disponibilité élevées. Ils comptent sur une gamme d'équipements de grande taille, y compris les compresseurs d'air, les pompes, les moteurs et les ventilateurs.

Renforcez-les avec SKF

Un volume d'eau ou d'air et des vitesses de rotation élevés des pompes, des compresseurs et du moteur concernés, rendent difficiles un fonctionnement efficace et sans problèmes. SKF peut vous faciliter la tâche avec des solutions qui réduisent l'utilisation énergétique et les coûts de maintenance, tout en augmentant la fiabilité et la durée de vie.

Équipement de systèmes de support

SKF logo