Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Compresseurs d'air de service

Optimiser la fiabilité et la performance du compresseur avec SKF

Station de compresseur d'air
Utilisé pour l'air de station, le soufflage de la suie et l'air d'instrumentation, les compresseurs de centrale électrique diffèrent en fonction de la conception de la centrale, de l'âge de l'équipement et des configurations du système. Qu'ils soient centrifuges, alternatifs, à vis ou une combinaison de ces dernier, tous ces compresseurs fonctionnent dans des conditions difficiles.

Les compresseurs de centrale électrique sont exposés à des températures, niveaux de vibration et vitesses élevés. C'est également le cas des moteurs électriques de grande taille à l'intérieur des compresseurs. Ces moteurs sont essentiels au processus de génération d'électricité, mais ils sont souvent endommagés par les arcs et les courants électriques.

Nous élaborons des solutions pour compresseurs depuis plusieurs décennies, afin d'aider les clients dans de nombreuses industries lourdes à renforcer la fiabilité et à réduire les coûts de fonctionnement.

Solutions

SKF logo