Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompes de service

Le cœur du pompage des systèmes d'eau de centrales

Pompe de circulation
Situées au cœur des systèmes d'eau d'alimentation, de circulation, de refroidissement, de condensation et d'appoint, les pompes sont essentielles pour assurer que la centrale électrique fonctionne de manière fiable. Certaines pompes déplacent des liquides à haute température et haute pression, tandis que d'autres traitent des volumes élevés de plus de 450 000 litres par minute.

L'un des défis clé pour les opérateurs de pompes consiste à prolonger l'intervalle moyen entre défaillances, tout en réduisant la consommation d'énergie pour répondre aux normes du secteur, car les coûts d'énergie représentent 45 % du coût total de possession des pompes.

SKF peut aider les centrales à obtenir un fonctionnement fiable et éco-énergétique de la pompe avec une offre qui inclut tout des roulements aux systèmes de surveillance et bien plus.

Solutions

SKF logo