Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Formation en maintenance de précision

Formations
SKF propose à ses clients un large éventail de possibilités de formation s'adressant aussi bien aux cadres supérieurs qu'au personnel d'exploitation et de maintenance. Les séances de formation peuvent se réaliser chez le client ou sur les sites régionaux, ou encore sous forme de cours pratiques dans les SKF Solution Factories.

SKF Reliability Maintenance Institute

Le SKF Reliability Maintenance Institute propose un programme complet de formations conçues pour aider les entreprises à résoudre les problèmes rencontrés avec leurs machines et à atteindre une fiabilité et une productivité optimales. Le contenu du programme porte sur le processus de gestion des flux de travaux Asset Efficiency Optimization (AEO) et vise à permettre aux participants d'acquérir des connaissances et un savoir-faire selon un parcours de développement structuré. Les formations sont divisées en plusieurs catégories : initiation, intermédiaire et avancé.

Les cours d'initiation (considérés comme des acquis préalables nécessaires pour les cours plus avancés) permettent de familiariser les participants avec la terminologie de base et offrent une formation élémentaire sur des sujets tels que les roulements, la lubrification, la thermographie et bien plus encore. Ces cours sont dispensés sur le site du client sous forme d'auto-apprentissage à travers les modules en ligne du Reliability Maintenance Institute de SKF et une formation interactive assistée par ordinateur, plus connue sous le nom d'outils d'auto-apprentissage SKF. Les modules de formation en ligne du Reliability Maintenance Institute sont accessibles 24h/24 et 7j/7 dans SKF @ptitude Exchange.
SKF logo