Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Section sécherie

Performance dans un environnement à haute température

Dans la section sécherie, le processus de séchage de la bande de papier se poursuit au contact de cylindres chauffés à la vapeur. Dans les machines modernes, la section sécherie est équipée d'une hotte. Dans ce cas, la température ambiante est plus élevée, ce qui induit des répercussions sur les roulements. Le choix de roulements adaptés à ces conditions peut contribuer à éviter des arrêts-machines non planifiés.

De plus, compte tenu de la difficulté des opérations de maintenance et de l'importance de la sécurité, les roulements doivent offrir une longue durée de service.
Augmentez la durée de service des roulements et améliorez la sécurité du personnel
SKF propose une gamme de solutions pouvant aider à :
  • Augmenter la durée de service des roulements 
  • Réduire les coûts de maintenance et les arrêts-machines 
  • Améliorer la sécurité en prolongeant les intervalles de maintenance

Solutions pour section de séchage

Applications pour section de séchage

SKF logo