Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à rotules sur billes SKF Explorer

Une alternative aux roulements à rotule sur rouleaux pour les rouleaux déplisseurs

Auparavant, les roulements à rotule sur rouleaux s'utilisaient dans les rouleaux déplisseurs de supercalandres, car il s'agissait des seuls roulements auto-aligneurs disponibles dans les tailles requises. La gamme SKF inclut à présent des roulements à rotule sur billes de grandes dimensions dont les cotes d'encombrement sont identiques à celles des roulements à rotule sur rouleaux. Les roulements à rotule sur billes SKF réduiront le frottement de manière considérable et aideront les usines à :
  • Allonger les intervalles de relubrification et réduire les besoins de maintenance
  • Améliorer la disponibilité des supercalandres
  • Éliminer les problèmes de qualité du papier provoqués par le dégagement de chaleur
SKF logo