Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Autres sections

Répondre aux exigences des processus à grande vitesse

À l'extrémité de la machine à papier, le papier peut être soumis à des opérations supplémentaires selon les propriétés recherchées pour le produit fini. Il peut par exemple être calandré pour améliorer ses propriétés de surface.

Les opérations de ce type s'effectuent souvent à grande vitesse et les roulements sont soumis à des contraintes raisonnablement élevées. La fiabilité est un élément clé car les machines en question doivent prendre en charge le produit à la sortie de la machine à papier.
Augmentez la fiabilité des rouleaux de calandre, des tambours enrouleurs et des mandrins de bobine mère
SKF propose une vaste gamme de solutions destinées à la section de calandre/enrouleuse, notamment :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des outils qui aident à simplifier le montage et le démontage
  • Des roulements hautes performances qui améliorent l'efficacité et la fiabilité des rouleaux lisses de calandre, chauffés ou non, ainsi que des tambours enrouleurs et des mandrins de bobine mère

Solutions pour d'autres sections

Applications pour d'autres sections

SKF logo