Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Fours à chaux

Améliorez la durée de service de la graisse et des roulements

La maintenance des fours est généralement basée sur le temps, ce qui signifie que les composants fortement utilisés doivent durer jusqu'à l'intervalle suivant. Ce n'est pas tâche facile lorsque l'enveloppe extérieure du four peut atteindre 400 °C, cette température suffisant à réduire la viscosité du lubrifiant à l'intérieur des roulements et finissant par causer des défaillances.

Les charges culbutantes et la poussière peuvent également entraîner la contamination des roulements et d'autres pannes.

La consommation d'énergie représente également un problème croissant car les coûts de l'énergie augmentent rapidement et les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites.

Comptez sur SKF
Les solutions SKF peuvent maintenir les roulements et d'autres composants de four en bon état de marche entre les intervalles de maintenance, tout en réduisant les besoins de maintenance et les coûts.

Une vaste gamme de solutions proposées par SKF
SKF peut vous aider avec des solutions comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle (par ex. la thermographie) qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des solutions hautes performances de roulements, d'étanchéité et de lubrification qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité

Solutions SKF pour fours à chaux

SKF logo