Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Séchoirs de pâte

Performance dans un environnement à haute température

Un séchoir de pâte ressemble beaucoup à une machine à papier, avec un environnement très humide dans les sections de formation et de presses, ainsi qu'une température élevée dans la section de séchage. Ils se différencient principalement par un fonctionnement plus lent des séchoirs de pâte. De même, certaines machines de séchage sont équipées de séchoirs à feuille aéroportée au lieu de cylindres de séchage. La pâte est séchée principalement par un flux d'air chaud plutôt qu'au contact avec des cylindres chauffés.

Dans la section sécherie, le processus de séchage de la pâte se poursuit au contact d'air chaud ou de cylindres chauffés à la vapeur. Dans les machines modernes, la section de séchage est installée dans une hotte pour capter et échanger de l'air humide chauffé. Dans ce cas, la température ambiante est plus élevée, ce qui induit des répercussions sur les roulements. Le choix de roulements adaptés à ces conditions peut contribuer à éviter des arrêts-machines non planifiés.

De plus, compte tenu de la difficulté des opérations de maintenance et de l'importance de la sécurité, les roulements doivent offrir une longue durée de service.
Augmentez la durée de service des roulements et améliorez la sécurité du personnel
SKF propose des solutions pour séchoirs de pâte qui peuvent aider à :
  • Augmenter la durée de service des roulements
  • Réduire les coûts de maintenance et les arrêts-machines
  • Améliorer la sécurité en prolongeant les intervalles de maintenance
Une vaste gamme de solutions proposées par SKF
Pour le séchage, SKF peut vous aider avec des solutions comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des solutions hautes performances de roulements, d'étanchéité et de lubrification qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité

Solutions SKF pour séchoirs de pâte

SKF logo