Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cribles

Traitez de manière fiable les pâtes à faible, moyenne et forte concentration

La section de criblage est constituée de différentes configurations de cylindres perforés et machines à action centrifuge conçus pour épurer la pâte. L'optimisation des opérations de criblage est importante pour éviter que des bonnes fibres ne soient emportées dans le flux des rejets en essayant d'obtenir une pureté maximale du flux accepté.

Les cribles modernes sous pression sont censés résoudre cette difficulté, tout en traitant les pâtes à faible, moyenne et même forte concentration.

De plus, le crible utilisé juste avant la caisse d'arrivée est chargé d'aligner les fibres dans le sens d'écoulement de la pâte.

Une vaste gamme de solutions proposées par SKF
Que le criblage s'effectue pendant le processus mécanique de mise en pâte ou pendant le processus de préparation de la pâte, SKF peut apporter son aide avec des solutions comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des solutions hautes performances de roulements, d'étanchéité et de lubrification qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité

Solutions SKF pour cribles

SKF logo