Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Presses à vis

Évitez l'usure prématurée et améliorez la fiabilité

Les presses à vis doivent réaliser une grande variété de processus de séparation solides-liquides ou d'égouttage. Le fait de maintenir un niveau de fonctionnement des presses à vis le plus fiable et le plus efficace possible est crucial pour l'épaississement de la pâte ainsi que l'égouttage des nœuds et des déchets.

Les presses à vis fonctionnent à basse vitesse avec des charges moyennes à élevées et peuvent subir une usure prématurée entre la rondelle-palier de la butée à rotule sur rouleaux et sa portée dans le palier. Cette usure est souvent due à une charge tournante non souhaitée qui s'exerce sur la bague extérieure de la butée à rotule sur rouleaux située dans le même palier.
SKF peut vous aider
SKF propose une vaste gamme de solutions destinées aux presses à vis et comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des solutions hautes performances de roulements, d'étanchéité et de lubrification qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité

Solutions SKF pour presses à vis

SKF logo