Système SKF de surveillance de la pression des pneus
Réglez les problèmes de pression des pneus avant d'en supporter le coût

Un système éprouvé

Fruit de plusieurs décennies de collaboration étroite avec les principaux constructeurs automobiles, le système SKF de surveillance de la pression des pneus associe du matériel et du logiciel testés sur route. Des modules de roues externes transmettent les données de pression et de température des pneus à des boîtiers de commande électronique qui appliquent un algorithme pour calculer l'état de la pression des pneus. Un câblage électrique et des composants de matériaux solides prennent en charge un signal de forte puissance ainsi qu'un transfert de données en continu de grande précision.
Avantages du produit :
- Montage extérieur pour une installation et une remise à niveau aisées
- Un câblage électrique solide entre le capteur de clapet et l'antenne élimine les fuites d'air susceptibles de survenir quand le capteur est mis sous pression via un tube d'air extérieur
- Transfert précis des données grâce à un signal de forte puissance de 2,4 GHz
- Génère des données très fiables grâce à un algorithme SKF qui utilise des données de pression et de température pour ses calculs
Avantages pour les clients :
- Réduit les risques d'éclatement de pneus et d'arrêts imprévus
- Augmente la durée de vie des pneus et diminue le coût total de possession
- De plus grandes économies de carburant et une sécurité renforcée
- Réduit les émissions de CO2