Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vilebrequin et arbre d'équilibrage

Le vilebrequin est l'un des éléments les plus importants du moteur. Le roulement de vilebrequin supporte toute la pression générée par la course de combustion du moteur.

Les principales exigences techniques relatives aux roulements de vilebrequins dans les applications de deux et trois roues sont les suivantes :

  • Guidage précis du vilebrequin grâce à une valeur de jeu radial et axial réduite. Vibrations en fonction de sa température
  • Résistance aux transferts de chaleur provenant des chambres de combustion du moteur
  • Protection contre les polluants solides et chimiques de l'huile
  • Longue durée de service en termes de résistance à la fatigue de contact de roulement
  • Résistance à la fatigue structurelle due à la déformation du logement (bague extérieure)

SKF a développé et fournit une gamme étendue de modèles de roulements de vilebrequins et d'arbres à cames pour les applications de moteurs de deux et trois roues.

Solutions

SKF logo