Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de démarrage

Un embrayage unidirectionnel est monté pour protéger le moteur du démarreur. Il empêche le moteur de tourner en sens inverse. Traditionnellement, la bague d'engrenage et l'embrayage unidirectionnel sont des unités séparées. Une nouvelle solution proposée par SKF permet d'intégrer la bague d'engrenage et l'embrayage unidirectionnel en un seul ensemble robuste.

Avantages
  • Réduction du niveau sonore
  • Augmentation de la capacité de charge

Applications type

  • Embrayage unidirectionnel SKF

Solutions

SKF logo