Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers complets de culbuteur SKF

S'appuyant sur l'expertise de SKF en matière de roulements et paliers complets, technologies d'étanchéité, lubrification et services de développement d'applications, le culbuteur équipé de roulements de culbuteur SKF est une solution efficace pour les dispositifs de commande des soupapes des deux et trois roues. Les paliers complets de culbuteur SKF génèrent moins de frottement et sont extrêmement robustes.

Caractéristiques
  • Distribution régulière et précise
  • Meilleure résistance à la fatigue
  • Réduction des vibrations, de l'usure et du bruit
  • Meilleure prise sur la vis de réglage
  • Durée de service plus longue avec un faible frottement
  • Variation optimale du poids pour un faible niveau de vibrations

Avantages

  • Amélioration de la durée de service et de la fiabilité
  • Diminution du frottement, du bruit et des vibrations
  • Réduction des coûts de montage
  • Vitesses de fonctionnement plus élevées
SKF logo