Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements de culbuteur SKF

SKF propose des roulements de culbuteur intégrés à hautes performances qui génèrent moins de frottement tout en permettant d'améliorer le kilométrage et la durée de service.

Caractéristiques
  • Les conceptions compactes et légères garantissent une faible inertie et des vitesses élevées
  • Le rouleau est légèrement dégagé aux extrémités pour éviter les contraintes de bord selon les exigences de l'application
  • Goupille d'arbre trempée par induction
  • Culbuteur forgé ; options disponibles
  • Un bombage de huit microns généré pendant le processus de rodage sur la bague extérieure permet d'obtenir un faible frottement et une résistance à l'usure

Avantages

  • Amélioration de la durée de service et de la fiabilité
  • Diminution du frottement, du bruit et des vibrations
  • Réduction des coûts de montage
  • Vitesses de fonctionnement plus élevées
SKF logo