Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de queue de soupape

Nous proposons plusieurs composants pour réduire le poids et le frottement des moteurs des deux roues, mais aucun ne contribue à la réduction des émissions de manière plus directe que les joints de queue de soupape SKF. Conçus pour réduire les émissions en fournissant un dosage d'huile défini à l'interface de système de soupapes d'un moteur, les joints de queue de soupape sont en matériau fluoroélastomère (FKM) formulé pour les applications à mouvement alternatif.
En plus de réduire les émissions de carburant, les joints de queue de soupape SKF offrent aux fabricants des avantages au niveau de la conception et de la production.

Le processus de fabrication et d'inspection des joints est entièrement automatisé, ce qui permet d'obtenir une qualité fiable sans défauts. Grâce à un ressort trempé, les joints permettent des options de conception sur mesure avec une force radiale constante et sans dépôts d'huile ou de carbone sur les soupapes.
SKF logo