Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Direction

Le système de direction permet de commander le véhicule. Un système de direction type comporte deux roulements. Une solution SKF Solid Oil avec ces roulements est disponible.

Avantages
  • Réduction du niveau sonore
  • Augmentation de la capacité de charge
  • Amélioration de la durée de service

Applications type

  • Colonne de direction


SKF logo