Bras pivotant

Il est soumis à de soudaines rotations de faible degré chaque fois que le véhicule accélère, décélère, prend un virage serré ou roule sur un obstacle. De la contamination pénètre facilement dans le système de bras pivotant et entraîne la corrosion de l'entretoise métallique, le besoin de remplacements fréquents des coussinets et un mouvement rigide du bras en cas de chocs.
En outre, le processus de fabrication et de montage est difficile car il convient de veiller à une bonne concentricité entre les pièces en contact. Un problème de flottement axial cause également l'usure des pièces avec coussinets couramment utilisées dans la plupart des motos d'ancienne génération.