Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions de roulements optimisées

SKF propose des modèles de roulements personnalisés pour applications de deux et trois roues, dont les dimensions externes, la capacité de charge, la géométrie interne, la conception de la cage et des joints et la métallurgie des bagues ont été optimisées pour répondre aux exigences spécifiques à ces applications.

Les roulements SKF optimisés pour applications de transmission répondent aux exigences spécifiques du client en matière également de contrôle du jeu radial, de traitements de surface spéciaux et d'étanchéité.

SKF logo