Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Entraînement Variomatic

Les deux et trois roues de nouvelle génération sont disponibles avec un entraînement Variomatic pour éviter le passage de vitesses et l'utilisation d'un embrayage manuel Il permet d'obtenir une conduite souple et confortable. Cet ensemble comporte des rouleaux qui entrent et sortent en fonction de la charge et du régime du moteur pour fournir le diamètre de la poulie différentielle et donc une rotation de roue et une force de traction optimales.

Solutions

SKF logo