Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

ABS, contrôle de la vitesse et de la traction

Des roulements et paliers complets SKF étanches et graissés à vie pour répondre aux exigences des clients en matière de durée de service accrue et de fonctionnement sans souci.

L'intégration de la technologie SKF des capteurs dans les roulements offre les solutions requises pour l'affichage numérique des paramètres dans les applications de deux et trois roues :

  • Indicateur de vitesse numérique
  • ABS
  • Contrôle de la traction
SKF logo