Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roue arrière

Traditionnellement, la roue arrière des deux roues est équipée de deux roulements, d'amortisseurs simples ou doubles connectés par un bras pivotant, d'un système de freinage avec tambour de frein et plaquette et de rayons. Les motos de nouvelle génération comportent des roulements de roue, des roues moulées, un système de freinage anti-blocage, des freins à disque et des amortisseurs simples ou doubles pour un maximum de confort et de sécurité.

Solutions

SKF logo