Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements étanches à faible frottement

Le roulement rigide à billes à faible frottement SKF permet de réduire le frottement d'au moins 30 %. Ces roulements sont équipés d'un joint et d'une graisse à faible frottement et d'une cage spéciale.
SKF logo