Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF StopGo

Intégrant son savoir-faire en matière de roulements et de mécatronique, SKF est fier d'introduire une solution « Stop&Start » unique pour deux roues qui répond à
la demande de conservation d'énergie et de réduction des émissions.
Cette solution est fournie avec une unité prête à monter facile à installer pour les équipementiers et pouvant être adaptée simplement sur les deux roues existants sur le marché.
Elle présente les principales caractéristiques suivantes :
  • Solution intégrée offrant une fonction simultanée de roulement, capteur de vitesse et système « Stop&Start »
  • Personnalisation en fonction des spécifications du véhicule
  • Plate-forme pour développer la solution de capteur ABS à l'avenir
SKF logo