Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements étanches pour support de pignon

Pour transmettre la puissance du moteur à la roue arrière, des pignons ou une poulie sont montés dans cette dernière et facilitent la transmission de puissance en connectant le pignon ou la poulie à l'aide d'une chaîne ou courroie. Les supports de pignon sont équipés d'un roulement rigide à billes. Le roulement à joint à faible frottement SKF avec des trous de ventilation minimise le frottement tout en facilitant le montage.
SKF logo