Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Intégration de la mécatronique

Intégré au roulement, un capteur de haute qualité permet de communiquer toute une plage de données (tours par minute, vitesse des roues, sens de rotation), permettant l'utilisation de l'ABS et d'autres fonctions. L'avantage de freins antiblocage est bien reconnu dans l'industrie automobile et l'ajout d'une transmission efficace des données à ce dispositif de sécurité offre une meilleure valeur et rend votre produit unique sur le marché des deux et trois roues.
L'intégration de la technologie SKF des capteurs dans les roulements permet d'obtenir des solutions compactes et fiables pour l'affichage numérique des paramètres dans les applications de deux roues :
  • ABS
  • Système d'affichage de la distance et la vitesse
  • Tachymètre
  • Système de gestion du carburant à injection directe
SKF logo