Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité SKF pour transmissions

SKF a amélioré la conception de la lèvre d'étanchéité dans la production en série de nouveaux roulements à billes pour une meilleure étanchéité ; les avantages offerts sont les suivants :

  • Faible frottement
  • Vitesses élevées
  • Rétention de la graisse
  • Protection contre la poussière
  • Exclusion statique et dynamique de l'eau sous haute pression 
  • Longue durée de service

Cette nouvelle génération de joints pour roulements offre des possibilités plus étendues et une gamme d'applications élargie.

SKF logo