Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solution de roulements optimisés

Les roulements sont optimisés grâce à l'augmentation de la taille des billes et/ou l'augmentation ou la diminution de l'épaisseur de la bague intérieure et/ou extérieure afin de réduire le bruit ou d'améliorer la capacité de charge ou la rigidité.

Avantages
  • Réduction du niveau sonore
  • Augmentation de la capacité de charge
  • Amélioration de la rigidité du système

Applications type

  • Vilebrequin
  • Transmission
SKF logo