Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF SimPro Spindle

Évaluez les options et les performances des roulements de machines-outils – avant conception définitive

simpro_spindle_screenshot
Précis et facile à utiliser, le logiciel de simulation SKF SimPro Spindle est un programme de simulation de calcul de roulements de broche. Il permet de rapidement sélectionner et évaluer un montage de roulements approprié pour une application de broche. SKF SimPro Spindle contient des données et des connaissances SKF spécifiques aux roulements de Super Précision et vous permet ainsi d’explorer de nouvelles alternatives de conception.
Principales caractéristiques
  • Large sélection de roulements avec des options de réglage de précharge et d’appariement : ensembles appariés ou universels, précharge, fixation et emplacement
  • Larges capacités de modélisation des composants : roulements, arbre, rotor, engrenages, lubrifiant, entretoises, ressorts
  • Sélection des roulements basée sur le catalogue des roulements de Super Précision SKF avec des données géométriques précises et à jour
  • Différentes options d’analyse et de sortie, par exemple charge du roulement, zones de contact, durée nominale, diagramme de Campbell, flexion de l'arbre, cinématique des roulements, etc.
  • Modèles standard de durée nominale des roulements, y compris ISO/TS 16281:2008
  • Interface graphique intuitive avec plusieurs étapes offrant guidage, système d'avertissement et visualisation en 2D et 3D
  • Support international
Principaux avantages
Évaluation intuitive et détaillée des performances des montages de roulements SKF basée sur :
  • Modélisation conviviale et exacte des montages de roulements
  • Conditions de fonctionnement et exigences pertinentes des applications
  • Données exactes et détaillées sur la géométrie et les performances des roulements SKF
  • Modèles de durée nominale des roulements conformes à la norme ISO
  • Génère un rapport détaillé de vérification de la conception en un seul clic
Vitesse et flexibilité du cycle de conception de la machine :
  • Interaction facilitée avec les experts techniques SKF (disposer du même logiciel simplifie l’échange de données)
  • Flexibilité et autonomie améliorées
  • Vous permet de réaliser des itérations plus nombreuses et plus rapides avant conception définitive

ENREGISTREMENT :

SKF SimPro Spindle est réservé à nos clients et partenaires et est disponible sous forme d'abonnement annuel. Une autorisation d'utilisation sera délivrée à la fin du processus d'enregistrement, où toute demande fera l'objet d'une évaluation et d'une validation. 
Remplissez le formulaire ci-dessous pour pouvoir profiter de la version de démonstration gratuite de SKF SimPro Spindle (pendant 90 jours).

SKF logo