Informations clés
AB SKF

Siège social: Göteborg
Ventes 2017 : 77 938 millions de couronnes suédoises
Nombre de collaborateurs en 2017 : 45 678
Président : Alrik Danielson
Année de création 1907
Environnement : Certification mondiale ISO 14001, certification OHSAS 18001
Organisation : Pour plus d’informations sur l’équipe de direction et la structure organisationnelle du Groupe, veuillez visiter Direction du Groupe.
Adresse : AB SKF, SE-415 50 Göteborg, Suède
Adresse pour les visiteurs : Hornsgatan 1, Göteborg, Suède
Tél. : +46-31-337 10 00
Fax : +46-31-337 28 32