Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Des turbodétendeurs Turbogaz plus performants grâce aux paliers magnétiques SKF S2M

  • Article

    2014 mars 25, 14:00 CET

    SKF va livrer une importante commande de paliers magnétiques SKF S2M au fabricant de turbodétendeurs Turbogaz pour améliorer la fiabilité et favoriser le développement durable de l'industrie du gaz


    Göteborg, le 25 mars 2014 : SKF a signé un contrat majeur pour la livraison de paliers magnétiques actifs SKF S2M au fabricant ukrainien de turbodétendeurs Turbogaz, basé à Kharkov, et contribue ainsi à améliorer la fiabilité et à favoriser le développement durable de l'industrie du gaz. Neuf ensembles, contenant une armoire de commande électronique standard, seront livrés en Ouzbékistan, le plus grand producteur et consommateur de gaz naturel en Asie centrale, ce qui démontre l'efficacité des solutions SKF à répondre aux besoins de cette application.

    Les paliers des turbodétendeurs (turbines destinées à la séparation des fractions les plus lourdes d'un gaz à haute pression) sont en contact direct constant avec le gaz, un environnement difficile qui risque d'accélérer l'usure et les défaillances. Face à cette situation, les paliers magnétiques SKF S2M représentent une solution plus fiable et sans lubrifiant pour les turbodétendeurs de gaz naturel à haute vitesse et permettent à Turbogaz de proposer des unités nécessitant très peu de maintenance. Cette qualité est essentielle pour le contrat en Ouzbékistan, car les turbodétendeurs seront installés dans des usines de traitement de gaz naturel situées à des endroits isolés dans le désert, où l'accessibilité pour la maintenance coûte cher. Avec plus de 40 unités, l'Ouzbékistan disposera de l'un des plus grands parcs de turbodétendeurs utilisant des paliers magnétiques SKF S2M.

    L'ensemble de paliers magnétiques SKF S2M contient deux paliers radiaux (150 mm) avec des détecteurs intégrés et des roulements auxiliaires, ainsi qu'une butée capable de résister à des charges axiales élevées. Les paliers comportent une isolation renforcée pour résister à l'environnement difficile qu'est le gaz acide. Contrairement aux paliers à huile, ils ne comportent pas de lubrifiant et ne risquent donc pas de contaminer le fluide de processus. Ils ne requièrent ni lubrification ni contact mécanique et sont donc pratiquement sans maintenance. Une unité à paliers magnétiques SKF S2M sert également de puissant outil de diagnostic et surveille les températures et les vibrations de l'arbre à l'aide de capteurs intégrés qui, sur des paliers à huile, doivent être spécifiés et installés séparément. 

    « Turbogaz travaille en étroite collaboration avec SKF Magnetic Mechatronics (S2M) depuis de nombreuses années pour équiper ses turbodétendeurs de paliers magnétiques », explique M. Kuprygin, PDG de Turbogaz. « Notre premier projet commun était le développement d'un turbodétendeur d'une capacité de production de neuf millions de mètres cubes par jour. Cette unité a été mise en exploitation commerciale en 2007 et compte depuis cette date plus de 42 000 heures de service. Depuis le lancement du premier projet pilote, Turbogaz a mis en service 25 turbodétendeurs, équipés des paliers magnétiques SKF S2M, en Ouzbékistan. Cela prouve que nous avons pris la bonne décision en choisissant SKF comme partenaire. »

    Le premier turbodétendeur à paliers magnétiques au monde a été mis en service en 1988 et cette technologie a été développée par la société française S2M, qui était alors une filiale de SKF. Aujourd'hui, plus de 500 turbodétendeurs à travers le monde sont équipés des paliers magnétiques SKF S2M, qui sont devenus la norme industrielle pour ces équipements. Les applications sont, entre autres, le traitement du gaz, le contrôle du point de rosée et la production d'éthylène.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com


    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.


  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (8.9 MB)

SKF logo