Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Le 1 000e palier magnétique SKF S2M mis en service dans l'industrie du pétrole et du gaz

  • Article

    2014 juillet 18, 14:00 CEST

    SKF a mis en service son 1 000e système de palier magnétique S2M, intégré dans un compresseur de type "stand-alone" dédié au transport de gaz naturel

    Göteborg, Suède, le 18 juillet 2014 : SKF a mis en service son 1 000e palier magnétique actif (AMB) SKF S2M, un événement qui illustre l'efficacité avec laquelle cette solution innovante améliore la fiabilité pour un nombre toujours croissant de clients de l'industrie du pétrole et du gaz. Les paliers magnétiques SKF S2M fonctionnent sans frottement ni huile et ne nécessitent que peu de maintenance. Ils représentent ainsi une solution puissante qui offre à l'industrie du pétrole et du gaz une haute efficacité, une longue durée de service et une faible maintenance.

    Cette 1 000e réalisation sur une turbomachine de grande taille offre des avantages supplémentaires grâce à plusieurs fonctions avancées. La conception interne robuste du palier améliore la résistance aux environnements critiques du gaz ainsi que la plage des applications possibles. Le système de commande du palier magnétique offre des possibilités de commande à distance et de diagnostic qui mesurent les paramètres critiques de la machine, tels que la vitesse de rotation, les vibrations et les températures. Les pièces mécaniques du système AMB sont basées sur une conception éprouvée sur le terrain avec des interfaces mécaniques adaptées aux particularités d'une machine d'équipementier. L'armoire de commande utilisée est un système numérique E300 volt/30 A, standard dans l'industrie, une solution robuste qui a accumulé plus de dix millions d'heures d'expérience opérationnelle dans l'industrie du pétrole et du gaz. Le contrôleur AMB s'adapte à tous les aspects du comportement dynamique complexe du rotor de la machine. En outre, un processus de collaboration formalisé entre le client et les équipes de service SKF locales a été mis au point. Ces facteurs clés ont permis à l'ingénieur de service local de mettre rapidement en service ce1 000e palier magnétique SKF S2M.

    Dans cette application, l'élément crucial pour assurer la réussite est de disposer des bons collaborateurs aux bons endroits. Comptant plus de 30 ans d'expérience en matière de paliers magnétiques pour l'industrie du pétrole et du gaz, SKF dispose d'une large présence mondiale avec des équipes AMB spécialisées en France, au Canada, aux États-Unis, en Russie, en Chine, au Japon et au Moyen-Orient. La société s'appuie ainsi sur un personnel technique expérimenté qui parle la langue du pays et comprend la culture locale. Le résultat est un service rapide et efficace dans les applications où le temps est un facteur critique.

    Pour les clients qui ont besoin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de leurs machines, SKF peut présenter de nombreux cas documentés où une fiabilité de 99-100 % est la norme. De nombreux utilisateurs ont rapporté que leur machine peut tourner pendant 100 000 heures sans aucune défaillance liée aux paliers magnétiques. En général, le temps moyen entre défaillances (MTBF) dépasse les 40 000 heures.

    Un tel niveau de fiabilité bénéficie directement à la production et à l'efficacité opérationnelle. Associé à l'élimination d'autres éléments de la transmission, par exemple le système de lubrification et le réducteur, un palier SKF S2M permet de réaliser d'importantes économies au niveau des dépenses opérationnelles (OPEX) et d'obtenir un retour sur investissement positif des dépenses en capital d'origine (CAPEX).

    Grâce à leur robustesse, les paliers magnétiques SKF S2M élargissent la plage de fonctionnement des machines, qui peuvent tourner à des vitesses plus rapides et résister à des charges plus élevées, ce qui permet au client de disposer d'une flexibilité opérationnelle bien supérieure. Pour cette raison, les paliers magnétiques SKF S2M sont devenus une véritable norme industrielle et la solution de prédilection des clients pour la plupart des applications dans le domaine du pétrole et du gaz.

    Une première mondiale : un compresseur de pipeline équipé de paliers magnétiques a été mis en service au Canada en 1985. Ce succès a été suivi du premier turbodétendeur sans huile au monde, installé sur un site offshore en Norvège. La technologie a été inventée par l'entreprise française S2M (alors une filiale SKF). Fait remarquable : certaines des premières installations fonctionnent toujours sans défaillance après plus de 25 ans.

    La plage d'applications toujours plus large inclut aujourd'hui les compresseurs de stockage de gaz, les compresseurs de polyéthylène, les entraînements de moteurs électriques haute vitesse, les turbodétendeurs d'éthylène, les turbogénérateurs de production d'électricité, etc. Ces machines sont utilisées par tous les acteurs majeurs de l'industrie du pétrole et du gaz, depuis des sites offshore au large de l'Afrique jusqu'aux plaines sibériennes au nord du cercle arctique, en passant par des usines pétrochimiques d'Amérique du Nord.

    Les paliers magnétiques SKF S2M ont été choisis pour équiper les compresseurs et les moteurs haute vitesse d'une installation de gaz sous-marine. La première station sous-marine de compression de gaz au monde, équipée de paliers magnétiques SKF S2M, sera installée dans le champ offshore d'Åsgard en Norvège d'ici 2015. Le système a été conçu pour prolonger la durée de service du gisement de gaz et améliorer les taux de récupération.

    Avec plus de 130 000 unités en fonctionnement, SKF dispose d'une expérience inégalée en matière de paliers magnétiques actifs dans une large plage de domaines d'application : depuis de petites machines industrielles jusqu'à des turbomachines de forte puissance pour le pétrole et le gaz.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1215 801 8722 ; Monique.Turner@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.5 MB)

SKF logo