Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF à la Foire de Hanovre : SKF lance une nouvelle génération de joints SKF Mudblock pour les applications off-higway

  • Article

    2015 février 05, 09:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 3 février 2015 : Une nouvelle génération de joints à cassette SKF Mudblock a été lancée pour les applications de moyeu lubrifiées à l'huile où à la graisse. Elle permettra de prolonger considérablement la durée de service des joints par rapport aux produits équivalents disponibles sur le marché. Cette solution permet de réduire le frottement du joint jusqu'à 20 % et donc de minimiser les pertes énergétiques et d'améliorer l'efficacité.

    Le joint présente une conception à cassette à plusieurs lèvres avec une géométrie optimisée des lèvres, une surface d'appui en acier inoxydable et un composé nitrile spécialement formulé permettant de réduire l'usure et le vieillissement. Cette combinaison permet d'obtenir une solution d'étanchéité de premier ordre qui prolonge la durée de service du roulement en empêchant la pénétration de polluants et en retenant le lubrifiant à l'intérieur du roulement, minimisant ainsi l'impact environnemental dû aux fuites d'huile.

    « Cette solution permet en premier lieu d'améliorer la rentabilité – un objectif visé par tous les fabricants off-highway, car les clients peuvent améliorer jusqu'à 50 % la durée de service des joints », explique Vinay Joyappa, responsable produits international SKF. Grâce aux joints à cassette SKF Mudblock, SKF apporte de la valeur aux fabricants comme aux clients finaux et aide ainsi les clients à améliorer le cycle de vie de leurs équipements.

    Cette solution réduit les réclamations de garantie, les coûts de possession et de fonctionnement et améliore la productivité. Le joint à cassette SKF Mudblock est disponible en une large gamme de dimensions, pour des diamètres d'arbre compris entre 25 mm et 250 mm, et est interchangeable avec d'autres joints à cassette.

    Le nouveau joint à cassette SKF Mudblock sera présente à l'occasion de la Foire de Hanovre 2015 (Du 13 au 17 avril). Plus d'informations hall 22, stand B 12 et sur le site www.skf.com.

    Aktiebolaget SKF               

           (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.  

    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (717 KB)

SKF logo