Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Le nouveau système magnétique de SKF offre des solutions sans lubrifiant et à haut rendement énergétique pour les compresseurs centrifuges des groupes frigorifiques

  • Article

    2015 avril 13, 16:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 13 avril 2015 : SKF lance un nouveau système magnétique : une solution sans lubrifiant et sans contact pour les compresseurs centrifuges des groupes frigorifiques. 

     

    Le système associe un moteur électrique haute vitesse à aimants permanents, des paliers magnétiques actifs et un système de contrôle intégré. Il peut fonctionner avec les variateurs de fréquence de plusieurs fabricants et permet de réaliser des économies d'énergie d'au moins 10 % par rapport aux compresseurs centrifuges traditionnels. De plus, son principe sans frottement ni vibration, permet un fonctionnement extrêmement silencieux.

     

    « Notre système magnétique facilite, pour les constructeurs, la conception, le développement et l'intégration des nouveaux groupes frigorifiques à compresseurs centrifuges éco-énergétiques. Avec cette technologie innovante, l'utilisateur bénéficie de coûts de maintenance réduits et d'une solution de climatisation fiable et économique », explique Richard Law, Global Segment Manager (Fluid Machinery) de SKF.

     

    Les électro-aimants lévitent l'arbre du compresseur, permettant une rotation sans aucun contact. 

    Grâce à la suppression du contact mécanique et des pertes naturellement présentes dans les paliers lubrifiés, le système magnétique de SKF réduit de façon significative la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement. De plus, l'élimination des lubrifiants améliore aussi l'efficacité du transfert de chaleur dans l'évaporateur et le condensateur. Le moteur à aimants permanents, au cœur de cette solution SKF, offre un rendement énergétique supérieur à celui d'un moteur à induction, tant à pleine charge qu'à charge partielle apportant ainsi plus de puissance et un faible courant d'appel. De même, il fonctionne avec un convertisseur de fréquence de plus petite taille que les moteurs à induction. Les paliers magnétiques actifs du système permettent des vitesses au-delà de 40 000 tr/min, supportent des démarrages fréquents et instantanés ainsi que des charges transitoires de pompage.

     

    Un système de contrôle actif surveille et maintient la position du rotor avec une précision de l'ordre du micron, ce 15 000 fois par seconde et élimine les vibrations. Les solutions de moteurs haute vitesse à aimants permanents de SKF sont basés sur la technologie lancée par S2M, l'un des premiers producteurs mondiaux de paliers magnétiques et de moteurs haute vitesse à aimants permanents. Rachetée en 2007 par SKF, S2M a développé et amélioré cette technologie de lévitation sans contact depuis plus de 30 ans.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.2 MB)

SKF logo