Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF à la Foire de Hanovre : la mobilité dans les zones dangereuses, grâce aux tablettes et smartphones à sécurité intrinsèque

2015 avril 13, 16:00 CEST

À la Foire de Hanovre, SKF lancera une gamme de tablettes et de smartphones développées pour une utilisation dans les zones dangereuses dans de nouvelles industries

Göteborg, Suède, le 13 avril 2015 : SKF lance une gamme de tablettes et smartphones adaptées aux zones dangereuses, pour des industries telles que les hydrocarbures, le raffinage, la chimie et les produits pharmaceutiques.

Les opérateurs mobiles vont désormais pouvoir profiter de ce type d'appareils, souvent préchargés d'applications dédiées à la productivité et à la surveillance de l'état des machines, dans des zones auparavant inaccessibles.

En partenariat avec ecom, SKF va lancer toute une gamme de produits, périphériques et accessoires adaptés à une utilisation en Zone 1/Division 1, Zone 2/Division 2, et dans des environnements difficiles.

« Ces tablettes permettent aux clients SKF de bénéficier d'une certaine mobilité dans les zones dangereuses, en utilisant les outils et les applications les plus modernes », explique Christoffer Malm, Responsable de la « Connectivity Room » chez SKF. « Les produits se connectent aux applications SKF, qui accèdent à leur tour aux bases de connaissance et d'expertise SKF. »

Les produits peuvent être fournis au sein du pack SKF Enlight, qui inclut : Data Collect, une application puissante qui convertit la tablette ou le smartphone en un appareil de collecte de données, et WMCD, un capteur qui mesure les vibrations et la température. Ces éléments fonctionnent sur les tablettes et smartphones standard, mais peuvent désormais être utilisés également dans les zones dangereuses.

Les fonctions des appareils pour zones dangereuses incluent : sécurité intrinsèque, compatible avec la Zone 1/Division 1 et la Zone 2/Division 2 ; Android 4.4 ; utilisable avec des gants ; connectivité via WWAN, 4G LTE* et WLAN, plus technologie NFC pour applications sans fil ; appareil photo avant 1,3 mégapixel, arrière 3 mégapixels avec flash, plus scanner de code-barres ; et GPS.

Les tablettes et les smartphones à sécurité intrinsèque font partie des innovations présentées par SKF à l'occasion de la Foire de Hanovre 2015 (du 13 au 17 avril). Pour plus d'informations, rendez visite à SKF au hall 22, stand B12, et sur www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

SKF logo