Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF lance de nouveaux roulements sans huile, lubrifiés au réfrigérant pur destinés au compresseurs centrifuges de refroidisseurs

  • Article

    2015 avril 13, 16:00 CEST

    Göteborg, Suède, le 13 avril 2015 : SKF a annoncé le lancement de ses nouveaux roulements lubrifiés uniquement au réfrigérant. Cette solution sans huile, unique pour les compresseurs centrifuges de refroidisseurs à entraînement direct, utilise un réfrigérant à faible viscosité comme lubrifiant. En l'absence d'huile, la consommation d'énergie du refroidisseur est réduite, et la conception du système et les exigences de maintenance sont simplifiées.

    Les roulements lubrifiés uniquement au réfrigérant sont composés d'éléments roulants en céramique (nitrure de silicium), de bagues en acier inoxydable à haute teneur en azote et soumis à un traitement thermique, et de cages en PEEK renforcé en fibre de verre. Le résultat est un roulement qui peut fonctionner de façon fiable avec un réfrigérant à faible viscosité comme lubrifiant. Cette innovation permet des économies d'énergie d'au moins 10 % par rapport aux solutions traditionnelles pour compresseurs centrifuges.

    Jusqu'à présent, les compresseurs centrifuges avec réfrigérant à faible viscosité étaient des modèles à engrenage utilisant des paliers hyrodynamiques lubrifiés avec un mélange huile réfrigérant.

    « Cette approche nécessite à la fois un système de lubrification et un séparateur d'huile afin de fournir un mélange riche en huile aux engrenages et aux roulements, et un mélange riche en réfrigérant à l'évaporateur et au condensateur », explique Richard Law, Global Segment Manager (Pompes et compresseurs) chez SKF. « Nos roulements lubrifiés uniquement au réfrigérant offrent une conception plus simple et un fonctionnement sans huile, puisque des réfrigérants à faible viscosité sont utilisés comme lubrifiants dans les compresseurs centrifuges à entraînement direct. La solution est beaucoup plus éco-énergétique et requiert une plus faible maintenance. »

    Testés sur le terrain pendant plus de 10 ans, la fiabilité des roulements SKF lubrifiés uniquement au réfrigérant sont déjà utilisés dans des applications de pointes. Ils permettent de diminuer les coûts, la consommation énergétique, la maintenance et de supprimer les risques environnementaux associés à l'huile.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. 

    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.3 MB)

SKF logo