Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

L'alignement d'arbre SKF : intuitif, polyvalent et rapide

2015 avril 13, 16:05 CEST

La nouvelle application intuitive pour alignement d'arbre SKF permet aux opérateurs d'utiliser le TKSA 51 instantanément pour aligner, en toute confiance et avec une grande précision, les machines.

Göteborg, Suède, le 13 avril 2015 : SKF, société experte en ingénierie, présente un outil d'alignement d'arbre innovant à la Foire de Hanovre 2015.Le TKSA 51 est le premier instrument SKF intuitif conçu pour l'alignement d'arbre connecté à des tablettes et des smartphones. L'application permet de configurer rapidement et facilement des moteurs, des entraînements, des ventilateurs, des réducteurs, des poulies et des accouplements, même lorsque l'instrument est utilisé pour la première fois par les opérateurs.

Le nouveau TKSA 51 comprend deux dispositifs de mesure laser compacts et légers, conçus pour s'adapter à la majorité des applications. Grâce aux supports d'arbres polyvalents, l'instrument peut être monté sur de petites ou de grandes installations avec un espace limité, grâce aux rallonges de chaînes, aux tiges et aux supports magnétiques fournis.

Cette application sans fil utilise les données en temps réel pour fournir, en direct, une image 3D des dispositifs de mesure. Cela permet aux opérateurs de faire tourner leur machine virtuelle à leur guise dans tous les sens et cela rend l'alignement aussi intuitif que possible. Les mesures sont effectuées par simple effleurement d'un bouton ou à l'aide de la fonction de mesure automatique mains-libres, qui nécessite juste de faire tourner l'arbre vers la prochaine position de mesure.

Jens Kammann, Responsable produits chez SKF Maintenance Products, souligne : « Le défaut d'alignement d'arbre est l'une des principales causes de défaillance des machines. Cela génère des efforts supplémentaires et des vibrations qui peuvent endommager les composants d'une machine comme les roulements, les joints et les accouplements et augmenter, de manière importante, les coûts d'exploitation et de maintenance. Nous constatons souvent un défaut d'alignement sur des arbres car soit la méthode est inadaptée soit l'instrument difficile à utiliser. Le temps alloué est long, ce qui génére des erreurs et des alignements incorrects. Le TKSA 51 permet d'éliminer tous ces problèmes, ce qui en fait le partenaire idéal pour procéder à un alignement dans les règles de l'art. Ainsi, les ingénieurs peuvent augmenter la disponibilité des machines de manière significative, en étant sûrs que celles-ci sont correctement configurées pour un fonctionnement optimisé et rentable. »

La grande liberté de mesure est l'une des caractéristiques principales du système : les alignements peuvent ainsi être effectués dans des espaces confinés car ils peuvent démarrer n'importe quand, à n'importe quel angle et ne nécessitent qu'une rotation totale de l'arbre de 40°. D'autres réglages d'alignement sont possibles avec des cibles d'alignement qui, par exemple, peuvent être réglées pour compenser la dilatation thermique des machines. Après chaque correction ou contrôle d'alignement, un rapport complet est généré et peut être facilement personnalisé, envoyé par e-mail ou téléchargé ultérieurement vers un service "cloud". Pour guider l'utilisateur, des aides et menus utiles s'affichent si un problème survient pendant l'opération, comme un détecteur excentré ou un faisceau laser trop proche du bord du détecteur.

Le TKSA 51, fourni par SKF, est un système complet pour toutes les tâches d'alignement. L'application peut être facilement téléchargée et propose une démonstration fonctionnelle, avant achat, pour tester le TKSA 51. Il sera présenté cette année lors de la Foire de Hanovre (du 13 au 17 avril), Hall 22, stand B12. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. 
Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

SKF logo