Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF optimise ses produits dans le cadre d'un nouveau programme basé sur les performances opérationnelles

  • Article

    2015 avril 13, 16:00 CEST

    Avec le programme SKF EnCompass Field Performance, l'entreprise lance de nouvelles versions améliorées de quatre gammes de produits, afin de mieux adapter ses roulements aux besoins des applications des clients.

     

    Göteborg, Suède, le 13 avril 2015 : Pour répondre aux besoins des clients, en termes de performances opérationnelles des roulements, SKF lance son nouveau programme SKF EnCompass Field Performance. S'appuyant sur son expérience acquise dans plusieurs industries et ses connaissances tribologiques, SKF se concentre sur l'optimisation de la conception des roulements et sur une analyse plus détaillée des facteurs qui influent sur leur durée nominale, afin de faire face aux conditions réelles de fonctionnement.

     

    Dans le cadre de ce programme, SKF a optimisé ses roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer, ses roulements rigides à billes SKF éco-énergétiques, ses roulements et paliers Y SKF éco-énergétiques, et ses rotules acier/acier SKF Explorer.

     

    « SKF EnCompass témoigne de notre réel engagement à comprendre et à répondre aux besoins de nos clients. En effet, leurs applications sont soumises à des conditions de fonctionnement complexes et uniques. Grâce à ces gammes de produits et à ces méthodes de calcul optimisées, nous pouvons les aider à sélectionner les roulements les mieux adaptés à ces conditions de fonctionnement. Ils pourront ainsi améliorer la durée de service et les coûts d'exploitation des roulements », explique Helene Richmond, Responsable des gammes de produits SKF.

     

    Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont désormais une durée de service bien plus importante que celle des roulements SKF Explorer précédents, en particulier dans des conditions de contamination ou de mauvaise lubrification, grâce à une amélioration de la finition de surface et du traitement thermique. De plus, grâce à une nouvelle conception, qui réduit jusqu'à 50 % le frottement, les roulements à rotule sur rouleaux étanches de petites dimensions ont maintenant des températures de fonctionnement réduites jusqu'à 20 °C, ce qui permet de doubler les vitesses limites.

     

    Les roulements rigides à billes SKF éco-énergétiques (E2) peuvent doubler la durée de service tout en réduisant la consommation énergétique. Les améliorations apportées à la conception ont permis de diminuer jusqu'à 30 % les pertes dues au frottement, par rapport au roulement SKF Explorer de même dimension. SKF propose aujourd’hui une gamme étendue de roulements rigides à billes avec flasques ou joints SKF E2, qui permet de répondre aux exigences de nombreuses applications.

     

    Les roulements et paliers Y SKF éco-énergétiques (E2) se caractérisent par un moment de frottement dans le roulement inférieur d'au moins 50 % par rapport à celui d'un roulement Y standard de même dimension. Outre les économies d'énergie obtenues grâce aux roulements Y SKF E2, SKF propose maintenant des paliers Y SKF E2 entièrement assemblés, qui associent les roulements Y SKF E2 aux paliers composites SKF. Contribuant à réduire le coût total de possession, ces paliers légers, rentables et prêts au montage sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les paramètres suivants sont primordiaux : vitesses élevées, charges modérées, fiabilité et maintenance minimale.

     

     

    Les rotules acier/acier SKF Explorer font également parties du programme SKF EnCompass. Elles sont prélubrifiées et munies d'étanchéités afin d'éliminer tout besoin de relubrification dans les applications aux niveaux de contamination faibles à modérés, telle que l'application off-highway. Ceci permet de réaliser d'importantes économies en termes de frais de maintenance et de consommation de graisse. De plus, des essais importants en laboratoire et sur le terrain ont permis d'augmenter de 50 % la charge dynamique.

     

    SKF EnCompass joue un rôle important dans l'engagement de SKF à améliorer encore plus les performances opérationnelles de ses solutions. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise prévoit de développer davantage de produits, d'outils logiciels innovants ainsi que son expertise.

     

    Aktiebolaget SKF

    (publ)

     

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

     

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.

    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de couronnes suédoises, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

     

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. 

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (473 KB)

SKF logo